ZHCSI86J July 1999 – February 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态性能 | ||||||||
BW | 单位带宽增益积 | VCC = ±15V,闭环 | 100(1) | 120 | MHz | |||
小信号带宽 (–3dB) |
增益 = -1 或 2 | VCC = ±15V | 100 | MHz | ||||
VCC = ±5V | 90 | |||||||
0.1dB 平坦度带宽 | 增益 = -1 或 2 | VCC = ±15V | 9 | MHz | ||||
VCC = ±5V | 9 | |||||||
全功率带宽(2) | VCC = ±15V,VO(pp) = 20V | 1.6 | MHz | |||||
VCC = ±5V,VO(pp) = 5V | 5.1 | |||||||
SR | 压摆率 | 80(1) | 100 | V/μs | ||||
tS | 精度达 0.1% 的建立时间 | 增益 = -1 | VCC = ±15V,阶跃为 5V | 70 | ns | |||
VCC = ±5V,阶跃为 2.5V | 55 | |||||||
精度达 0.01% 的建立时间 | 增益 = -1 | VCC = ±15V,阶跃为 5V | 90 | ns | ||||
VCC = ±5V,阶跃为 2.5V | 80 | |||||||
THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | 增益 = 1,RL = 2kΩ,f = 1kHz, BW = 80kHz |
VCC = ±15V,VO=3VRMS | -137 | dB | |||
0.000014 | % | |||||||
VCC = ±5V,VO=1VRMS | –130 | dB | ||||||
0.00003 | % | |||||||
增益 = 2,RL = 2kΩ,f = 1kHz, BW = 80kHz |
VCC = ±15V,VO=3VRMS | –133 | dB | |||||
0.000022 | % | |||||||
VCC = ±5V,VO=1VRMS | -124 | dB | ||||||
0.00006 | % | |||||||
IMD | 互调失真 | G = 1,RL = 2kΩ,VO=1VRMS,SMPTE/DIN 双音,4:1(60Hz 和 7kHz) | VCC = ±15V,VO=3VRMS | –130 | dB | |||
0.000032 | % | |||||||
VCC = ±5V,VO=1VRMS | –126 | dB | ||||||
0.00005 | % | |||||||
G =2,RL = 2kΩ,SMPTE/DIN 双音,4:1(60Hz 和 7kHz) | VCC = ±15V,VO=3VRMS | –126 | dB | |||||
0.00005 | % | |||||||
VCC = ±5V,VO=1VRMS | –120 | dB | ||||||
0.0001 | % | |||||||
噪声/失真性能 | ||||||||
THD | 总谐波失真 | G = 2,VCC = ±5V 或 ±15V,f = 1MHz VO(pp) = 2V | –96 | dBc | ||||
直流性能 | ||||||||
开环增益 | VCC = ±15V,VO = ±10V | TA = 25°C | 93 | 100 | dB | |||
TA = 完整范围 | 92 | |||||||
VCC = ±5V,VO = ±2.5V | TA = 25°C | 92 | 98 | |||||
TA = 完整范围 | 91 | |||||||
VOS | 输入失调电压 |
VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 0.3 | 2 | mV | ||
TA = 完整范围 | 3 | mV | ||||||
VOS | 失调电压温漂 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 完整范围 | 2 | μV/°C | |||
IIB | 输入偏置电流 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 9 | 20 | μA | ||
TA = 完整范围 | 33 | |||||||
IOS | 输入失调电流 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 30 | 250 | μA | ||
TA = 完整范围 | 400 | |||||||
输入失调电流漂移 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 完整范围 | 0.2 | nA/°C | ||||
输入特性 | ||||||||
VICR | 共模输入电压范围 | VCC = ±15V | ±13.5 | ±14.3 | V | |||
VCC = ±5V | ±3.8 | ±4.3 | ||||||
CMRR | 共模抑制比 | VCC = ±15V,VICR = ±12V | TA = 25°C | 85 | 95 | dB | ||
TA = 完整范围 | 80 | |||||||
VCC = ±5V,VICR = ±2.5V | TA = 25°C | 90 | 100 | |||||
TA = 完整范围 | 85 | |||||||
ri | 输入电阻 | 2 | MΩ | |||||
Ci | 输入电容 | 1.5 | pF | |||||
输出特性 | ||||||||
VO | 输出电压摆幅 | VCC = ±15V | ±13 | ±13.6 | V | |||
VCC = ±5V | ±3.4 | ±3.8 | ||||||
RO | 输出电阻 | 开环 | 5 | Ω | ||||
电源 | ||||||||
VCC | 电源电压工作范围 | 双通道电源 | ±4.5 | ±16.5 | V | |||
单电源 | 9 | 33 | ||||||
ICC | 电源电流(每个放大器) | VCC = ±15V | TA = 25°C | 7.5 | 10 | mA | ||
TA = 完整范围 | 11 | |||||||
VCC = ±5V | TA = 25°C | 6.5 | 9 | |||||
TA = 完整范围 | 10 | |||||||
PSRR | 电源抑制比 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 85 | 95 | dB | ||
TA = 完整范围 | 80 |