ZHCSI86J July 1999 – February 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
通过在 ADC 之前包含一个无源 RC 滤波器来限制过度使用带宽,会实现更好的 SNR 和 THD。但是,限制带宽过大会导致运算放大器稳定时间过长。如果放大器输出稳定得不够快,前一通道的一些剩余电荷会保留在下一个采样间隔中,并以串扰的形式出现。解决该稳定问题的一种方法是降低 ADC 的吞吐量。然而,通常选择高采样速率 ADC 以满足获取更高频率信号的需求,从而限制了降低 ADC 吞吐量的自由度。由于这些权衡因素,滤波电容器的选择变得至关重要。图 7-6 和图 7-7 展示了 SNR 和串扰与滤波电容器的函数关系。
图 7-8 展示了采用三个不同滤波电容值时的输入趋稳行为。电容值将变为滤波器带宽。随着滤波器带宽的增加,稳定时间会有所改善,如方程式 4 所示。