ZHCSI86J July 1999 – February 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC– 至 VCC+ | 电源电压 | 33 | V | ||
VI | 输入电压 | ±VCC | |||
IO | 输出电流(2) | 240 | mA | ||
VIO | 差分输入电压 | ±1.5 | V | ||
IIN | 连续输入电流 | 10 | mA | ||
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | C 后缀 | 0 | 70 | ℃ |
I 后缀 | -40 | 85 | |||
TJ | 结温 | 任何条件下 | 150 | °C | |
最大结温,长期持续可靠运行(3) | 130 | °C | |||
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 | 300 | °C | |||
贮存温度 Tstg | –65 | 150 | °C |