ZHCSI86J July 1999 – February 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
当接收到低电平信号时,经常需要限制即将进入系统的信号的带宽。图 7-2 展示了实现这种限制的最简单方法是在放大器的同相引脚上放置一个 RC 滤波器。
如果需要在较高频率下增加衰减,则需要多极点滤波器。图 7-3 展示了一种称为 Sallen-Key 滤波器的二阶滤波器的常见实现方案。设计此类滤波器时,请选择带宽大约比所需滤波器带宽大一个数量级的放大器。有关更详细的有源滤波器设计信息,请参阅有源低通滤波器设计。
假设 R1 = R2 = R 且 C1 = C2 = C,则使用方程式 2 设置滤波器的带宽。
滤波器的 Q 因子可控制小信号频率响应的峰值量和脉冲响应的稳定时间。将 Q 设置为 0.707 可提供具有最大平坦通带的巴特沃斯响应。选择 RF 与 RG 的比率以获得所需的 Q 值,如方程式 3 所示。