ZHCSQB3A january 2023 – july 2023 THS2630
PRODUCTION DATA
THS2630 属于全差分输入和差分输出器件系列,该系列器件使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造。
THS2630 使用从输入到输出的真正全差分信号路径,具有高达 ±17.5V 的高电源电压。这种设计带来了出色的共模噪声抑制能力(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2VPP、250kHz 时为 −108dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。
THS2630 在 –40°C 至 +85°C 的宽温度范围内运行。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
THS2630 | D(SOIC,8) | 4.9 mm × 6 mm |
DGK(VSSOP,8) | 3 mm × 4.9 mm | |
DGN(HVSSOP,8) | 3 mm × 4.9 mm |
VOUT = 2VPP |