ZHCSTY1 November 2023 TDES4940
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDES4940RURTQ1 | VQFN | RUR0088D | 88 | 250 | 180 | 24.4 | 12.30 | 12.30 | 1.10 | 16.00 | 24.00 | Q2 |
| TDES4940RURRQ1 | VQFN | RUR0088D | 88 | 2500 | 330 | 24.4 | 12.30 | 12.30 | 1.10 | 16.00 | 24.00 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDES4940RURTQ1 | VQFN | RUR0088D | 88 | 250 | 210 | 185 | 35 |
| TDES4940RURRQ1 | VQFN | RUR0088D | 88 | 2500 | 360 | 360 | 36 |
| TDES4940RURRQ1 | VQFN | RUR0088D | 88 | 2500 | 367 | 367 | 35 |