ZHCSTY1 November   2023 TDES4940

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
      1. 4.1.1 相关文档
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5机械、封装和可订购信息
    1. 5.1 封装选项附录
    2. 5.2 卷带封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 发送器
    • VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 发送器
    • HBR3/HBR2/HBR/RBR 链路比特率
    • 主链路:1、2 或 4 通道
    • 每通道高达 8.1Gbps
    • 辅助通道 1Mbps
    • 热插拔检测 (HPD)
    • 将聚合视频流提取到本地 eDP 显示
    • 专为 60Hz 时 4K 视频分辨率而设计
    • 流同步和分离
  • V3Link 增强视频接口
    • 每通道 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps;双通道高达 27Gbps
    • 同轴/STP 互连支持
    • 可选 1 通道、2 通道
    • 菊花链和分离
    • 自适应均衡
  • 超低延时控制通道
    • 两个高达 1MHz 快速+ 模式 I2C(本地总线访问高达 3.4MHz)
    • 高速 GPIO
    • 支持 SPI 和 UART 直通 GPIO
  • 兼容性
    • 具有片上密钥的集成 HDCP v1.4
    • V3Link 视频和 V3Link 增强视频产品系列
  • 图像增强功能(白平衡和抖动)
  • 安全和诊断
    • 电压和温度监测
    • BIST 和图形生成
    • CRC 和错误诊断
    • 控制位上的 ECC
    • 用于防伪认证的唯一 ID
  • 高级链路稳定性和 EMC 控制
    • 展频时钟生成 (SSCG)
    • 自适应接收器均衡 (AEQ)
  • 低功耗操作
    • 1.8V 和 1.15V 双电源供电
  • 资格认证
    • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
    • 温度:-20°C 至 +85°C