ZHCSTY1 November 2023 TDES4940
PRODUCTION DATA
TDES4940 是一款 V3Link 增强型视频转 DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器件。该芯片组与 V3Link 增强型视频串行器配合使用,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP/STQ 电缆提供高速串行化接口。TDES4940 是一款 VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 兼容器件,支持 HBR3 和 SuperFrame 格式等高级功能。该器件支持 4K 30 位颜色及更高的视频分辨率。V3Link 增强视频支持视频和音频数据传输以及全双工控制,包括同一链路上的 I2C 和 GPIO 数据。视频数据的整合和对 V3Link 增强视频通道的控制减少了互连尺寸和重量,并简化了系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在兼容的 V3Link 模式下,该器件在单/双链路上支持高达 2K 的分辨率和 24 位色深,并且在与支持 HDCP 的串行器配对时支持 HDCP v1.4。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TDES4940 | VQFNP (88) | 12mm × 12mm |