ZHCSYW5A September 2025 – December 2025 TCAN843-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TCAN843-Q1 有六种工作模式:正常模式、待机模式、静音模式、进入睡眠模式、睡眠模式和关闭模式。可以使用 nSTB 引脚和 EN 引脚结合电源条件、温度条件和唤醒事件来控制工作模式选择。
| 模式 | VCC 和 VIO | VSUP | EN | nSTB | WAKERQ 标志 | 驱动器 | 接收器 | RXD | INH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | > UVCC 且 > UVIO | > UVSUP | 高 | 高 | X | 启用 | 启用 | 镜像总线状态 | 开启 |
| 静音 | > UVCC 且 > UVIO | > UVSUP | 低 | 高 | X | 禁用 | 启用 | 镜像总线状态 | 开启 |
| 待机 | > UVCC 且 > UVIO | > UVSUP | 高 | 低 | 设置 | 禁用 | 启用低功耗总线监控 | 低电平信号唤醒 | 开启 |
| > UVCC 且 > UVIO | > UVSUP | 低 | 低 | X | 禁用 | 启用低功耗总线监控 | 低电平信号唤醒 | 开启 | |
| > UVCC 且 < UVIO | > UVSUP | 低 | 低 | X | 禁用 | 启用低功耗总线监控 | 高阻抗 | 开启 | |
| 进入睡眠模式(1) | > UVCC 且 > UVIO | > UVSUP | 高 | 低 | 被清零 | 禁用 | 启用低功耗总线监控 | 高电平或高阻抗(无 VIO) | 开启(2) |
| 睡眠(3) | > UVCC 且 > UVIO | > UVSUP | 高 | 低 | 被清零 | 禁用 | 启用低功耗总线监控 | 高电平或高阻抗(无 VIO) | 高 阻抗 |
| < UVCC 或 < UVIO | > UVSUP | X | X | X | 禁用 | 启用低功耗总线监控 | 高电平或高阻抗(无 VIO) | 高阻抗 | |
无源(4) | < UVCC 且 > UVIO | > UVSUP | X | 高 | X | 禁用 | 禁用 | 高 | 开启 |
| 受保护 | X | < UVSUP | X | X | X | 禁用 | 禁用 | 高阻抗 | 高阻抗 |