ZHCSYW5A September 2025 – December 2025 TCAN843-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
WAKE 端子是一个双向高压反向电池保护输入,可用于通过电压转换发出本地唤醒 (LWU) 请求。由于该端子具有双向输入阈值,因此可以在低电平到高电平或高电平到低电平转换时触发 LWU 事件。WAKE 引脚可与 VSUP、VCC、VIO 或接地开关配合使用。如果未使用该端子,则必须将该端子拉至电源或接地,以避免不必要的寄生唤醒事件。当 WAKE 连接到 5V 或接地时,电流消耗可降至最低。
图 7-6 WAKE 电路示例图 7-6 显示了 WAKE 引脚的两种可能配置:低侧和高侧开关配置。串联电阻器 RSERIES 的目的是保护器件的 WAKE 输入免受接地漂移或接地损耗时会发生的过流情况的影响。可以使用最大电源电压 VSUPMAX 和 WAKE 引脚的最大允许电流 IIO(WAKE) 来计算 RSERIES 的最小值。使用以下公式计算 RSERIES:
绝对最大电压 VSUPMAX 为 40V 和最大允许电流 IIO(WAKE) 为 3mA 时,所需的最小 RSERIES 值为 13.3kΩ。
LWU 电路在睡眠模式和待机模式下保持活动。
WAKE 电路在正常模式和静音模式下会关闭。