ZHCSYW5A September 2025 – December 2025 TCAN843-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此模式是器件的正常运行模式。CAN 驱动器和接收器均能完全正常运行且 CAN 通信双向进行。驱动器将 TXD 上的数字输入转换为 CANH 和 CANL 上的差分输出。接收器将 CANH 和 CANL 上的差分信号转换为 RXD 上的数字输出。
进入正常模式会清除 WAKERQ 和 PWRON 标志。如果在 TXD 为低电平时进入正常模式,则在 TXD 变为高电平之前不会启用驱动器,从而防止状态转换期间出现毛刺脉冲或由于 TXD 故障而导致总线中断。