ZHDS378 August 2026 TCAN2947-Q1 , TCAN2957-Q1
ADVANCE INFORMATION
WAKE1、WAKE2 和 WAKE3/DIR 引脚是接地偏置本地唤醒 (LWU) 输入引脚,可耐受高电压。节 8.3.13.3 对该功能进行了进一步说明。这些引脚支持上升沿和下降沿触发,这意味着它们可以在 WAKE 引脚转换的任一边沿识别 LWU。该引脚可配置为接受脉冲,请参阅图 8-23 了解此行为的时序图。WAKE 引脚默认启用,但可以通过使用寄存器 8'h2A[7:5] 的 WAKE_PIN_SET 关闭单个 WAKE 引脚来禁用。寄存器 8'h11[7:6] 设置将使用引脚来注册唤醒事件的方法。这些引脚可以配置为循环检测唤醒(请参阅节 8.3.13.3.2)或静态唤醒。
WAKE 引脚具有四个单独的阈值,可针对状态变化设置这些阈值。