ZHCSZ82B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN284x-Q1 支持 LIN 和 CAN 总线上的显性状态超时。这是基于 TXD 路径的内部功能。TXD DTO 电路可防止本地节点在发生硬件或软件故障(TXD 保持显性状态(低电平)的时间超过超时周期 tTXD_DTO)时阻塞网络通信。TXD DTO 电路由 TXD 上的下降沿触发。如果在此电路的超时常量 tTXD_DTO 前没有发现上升沿,总线驱动器将被禁用。这样可释放总线,供网络上的其他节点进行通信。该驱动器在 TXD 终端上出现隐性信号(高电平)时重新激活,从而清除显性超时。接收器保持运行状态,RXD 端子反映 CAN 总线上的活动,而总线端子会在 TXD DTO 故障期间偏置为隐性电平。可通过对 CAN 使用寄存器 8'h10[6] TXD_DTO_DIS 和对 LIN 使用 8'h1D[5] LIN1_TXD_ DTO_DIS 来禁用此功能。