ZHCSZ82B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有看门狗错误计数器。该计数器是一个加/减计数器,对于每个错过的窗口或错误的输入看门狗触发事件,该计数器会递增。对于每个正确的输入触发,该计数器会递减,但不会降到 0 以下。该计数器的默认触发条件是:每当发生一次事件时,就会触发一个看门狗事件。用户可通过 8'h16[7:4] 配置该计数器,将错误输入触发器的限制值设置为最多 15 次。该错误计数器可以在寄存器 8'14[4:1] 处读取。
超过编程设定的 WD 错误计数器限制后,器件将切换至重启模式,从而将 nRST 拉至低电平,持续时间为 tNRST_TOG。错误计数器也随即复位为 0。tNRST_TOG 超时后,器件会切换回待机模式,从而将 nRST 恢复为高电平。如果 WD 故障导致重启计数器超过已编程的限制,则器件会转换到失效防护模式(如果启用)或睡眠模式。