ZHCSZ82B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
表 9-35中显示了 FSM_CONFIG,表 9-36中对此进行了介绍。
返回表 9-1。
配置失效防护模式并提供导致器件进入失效防护模式的状态。当 FSM 禁用时,8'h17[3:1] 提供导致器件进入睡眠模式的故障信息。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSM_CNTR_ACT | FSM_SLP_STAT | FSM_DIS | |||||
| R/W-0000b | RH-000b | R/W-0b | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | FSM_CNTR_ACT | R/W | 0000b | 如果失效防护计数器超过编程值,则执行操作 0000b = 禁用 0001b - 0010b = 保留 0011b = 执行硬复位 - POR 0100b = 停止响应唤醒事件并进入睡眠状态,直到下电上电复位 1001b - 1111b - 保留 |
| 3-1 | FSM_SLP_STAT | RH | 000b | 进入失效防护或睡眠模式的原因 000b = 状态清除 001b = 热关断事件 010b = 保留 011b = VCC1 故障 100b = 保留 101b = SWE 计时器(睡眠模式) 110b = 保留 111b = 已超过重启计数器 这些值会一直保持,直到通过将 0h 写入 FSM_CNTR_STAT 清除 |
| 0 | FSM_DIS | R/W | 0b | 失效防护模式禁用: 0b = 启用 1b = 禁用 |
禁用失效防护模式后,FSM_SLP_STAT 指示是哪个故障导致器件进入睡眠模式。该行为与器件进入失效防护模式时的行为类似,但存在有以下差异: