ZHCS616E March 2012 – February 2017 TCA9554
PRODUCTION DATA.
TCA9554 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9554)可提供简单解决方案。
TCA9554 的 功能 包括当输入端口状态发生变化时,在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0、A1 和 A2 最多允许 8 个 TCA9554 器件位于同一 I2C 总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态 。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TCA9554 | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
| SSOP (16) | 4.90mm × 3.90mm | |
| SSOP (16) | 6.20mm x 5.30mm | |
| SOIC (16) | 7.50mm x 10.30mm |