ZHCSEZ2D January 2014 – October 2021 TCA9539-Q1
PRODUCTION DATA
TCA9539-Q1 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus 协议)提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压 (VCC) 范围为 1.65V 至 3.6V,并且支持 100kHz(I2C 标准模式)和 400kHz(I2C 快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9539-Q1)可提供简单解决方案。
TCA9539-Q1 包括一项功能:当输入端口状态发生变化时,在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0 和 A1 最多允许四个 TCA9539-Q1 器件位于同一 I2C 总线上。也可以通过下电上电生成上电复位,将此器件复位为默认状态。此外,TCA9539-Q1 还具有一个硬件 RESET 引脚,可用于将器件复位为默认状态。
TCA9539-Q1 I2C I/O 扩展器符合汽车类应用的要求。
| 器件型号 | 封装类型(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TCA9539-Q1 | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
简化版方框图