ZHCSAM0E December 2012 – October 2025 TCA9517A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压,A 侧总线 | 0.9(2) | 5.5 | V | |
| VCCB | 电源电压,B 侧总线 | 2.7 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | SDAA、SCLA | 0.7 × VCCA | 5.5 | V |
| SDAB、SCLB | 0.7 × VCCB | 5.5 | |||
| EN | 0.7 × VCCB | 5.5 | |||
| VIL | 低电平输入电压 | SDAA、SCLA | 0.3 × VCCA | V | |
| SDAB、SCLB(1) | 0.3 × VCCB | ||||
| EN | 0.3 × VCCB | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | 6 | mA | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 85 | °C | |