ZHCSAM0E December 2012 – October 2025 TCA9517A
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCA9509MRVHR | X2QFN | RVH | 8 | 5000 | 180.0 | 8.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 4.0 | 8.0 | Q1 |
| TCA9509RVHR | X2QFN | RVH | 8 | 5000 | 180.0 | 8.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
| TCA9509DGKR | VSSOP | DGK | 8 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCA9509MRVHR | X2QFN | RVH | 8 | 5000 | 183.0 | 183.0 | 20.0 |
| TCA9509RVHR | X2QFN | RVH | 8 | 5000 | 202.0 | 201.0 | 28.0 |
| TCA9509DGKR | VSSOP | DGK | 8 | 2500 | 364.0 | 364.0 | 27.0 |