ZHCS352D August 2011 – April 2021 TCA9509
PRODUCTION DATA
TCA9509是一款适用于 I2C/SMBus 系统的 I2C 总线/SMBus 中继器。此器件还可在混合模式应用中提供低电压(低至 0.9V)和较高电压(2.7V 至 5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展 I2C 和相似的总线系统。
TCA9509 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因此支持 B 侧 400pF 的总线电容。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。
TCA9509 具有两类驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 B 侧 I/O 都能够承受 5.5V 的过压。当器件未通电时(VCCB 和/或 VCCA = 0V),A 侧 I/O 也能承受 5.5V 的过压。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCA9509 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
X2QFN (8) | 1.60mm x 1.60mm |