ZHCSFH3A September 2016 – February 2023 TCA6408A-Q1
PRODUCTION DATA
TCA6408A-Q1 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。在器件运行过程中,I2C 总线侧 (VCCI) 和 P 端口侧 (VCCP) 均可由电压介于 1.65V 至 3.6V 之间的电源供电。这使得 TCA6408A-Q1 能够在 SDA/SCL 侧(电源电平在此逐渐降低以节省功率)与下一代微处理器和微控制器相连。与微处理器和微控制器的降压电源相比,部分 PCB 组件(例如 LED)仍由高电压电源供电。
该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA6408A-Q1)可提供简易解决方案。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TCA6408A-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |