ZHCSIC2H October 2019 – January 2023 TAS5825M
PRODUCTION DATA
TAS5825M 是一款立体声、高性能闭环 D 类放大器,具有集成的音频处理器,支持高达 192kHz 的频率。
强大的音频 DSP 内核支持多种先进的音频处理流程,例如 2×15 BQ、3 频带 DRC、全频带 AGL(自动增益限制器)、智能放大器算法(过热和偏移保护)、低音增强、定位器、THD 管理器、PVDD 跟踪和热折返。TAS5825M 具有 48kHz 或 96kHz 架构,集成的 SRC(采样率转换器)可检测到输入采样率并自动将输入采样转换为 DSP 目标采样率,从而避免音频伪影。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TAS5825M | VQFN (32) RHB | 5.00mm × 5.00mm |