ZHCSUA4A December 2023 – January 2025 TAD5112
PRODUCTION DATA
TAD5112 作为低功耗活动检测 (LPAD) 方案的一部分,支持超声波活动检测 (UAD) 模式。在此模式下,TAD5112 持续监控其中一个输入通道有没有超声波频段中的信号。在此模式下,器件消耗较低的静态电流(由 AVDD 电源提供)。可以通过将 UAD_EN (P0_R120_D[3]) 设置为 1'b1 来启用该功能。在检测到超声波活动时,TAD5112 可以通过中断或自动唤醒向主机发出警报,并根据 I2C 编程配置开始录音。该警报可以通过 LPAD_MODE (P1_R30_D[7:6]) 寄存器位进行配置。
可以通过将 LPAD_CH_SEL (P1_R30_D[5:4]) 寄存器位设置为适当的值来选择 UAD 的输入通道。有关更多详细信息,请参阅 如何使用 TAx511x 和 TAx521x 中的语音活动检测功能。