ZHCSPM7 January 2022 TAA5242
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入记录的 ADC 性能 | |||||||
差分输入满量程交流信号电压 | 交流耦合输入 | 2 | VRMS | ||||
单端输入满量程交流信号电压 | 交流耦合输入 | 1 | VRMS | ||||
SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | 选择 IN1 差分交流耦合输入,交流信号对地短路,0dB 通道增益 | 118 | dB | |||
SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | 选择 IN1 差分直流耦合输入,交流信号接地短路,0dB 通道增益,器件处于高共模容差模式 | 110 | dB | |||
SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | 1.8V AVDD 运行:选择 IN1 差分交流耦合输入,交流信号对地短路,0dB 通道增益 | 110 | dB | |||
1.8V AVDD 运行:选择 IN1 差分直流耦合输入,交流信号对地短路,0dB 通道增益 | 104 | ||||||
DR | 动态范围,A 加权(2) | 选择 IN1 差分交流耦合输入,–60dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 | 118 | dB | |||
选择 IN1 差分直流耦合输入,–60dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 | 110 | ||||||
DR | 动态范围,A 加权(2) | 1.8V AVDD 运行:选择 IN1 差分交流耦合输入,–60dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 | 106 | 110 | dB | ||
1.8V AVDD 运行:选择 IN1 差分直流耦合输入,–60dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 | 104 | ||||||
THD+N | 总谐波失真(2) | 选择 IN1 差分交流耦合输入,–1dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 | –95 | 待定 | dB | ||
选择 IN1 差分直流耦合输入,–1dB 满量程交流信号输入,0dB 通道增益 | –95 | ||||||
ADC 其他参数 | |||||||
输入阻抗 | 差分输入,INxP 和 INxM 之间,5kΩ 模式 | 5.5 | kΩ | ||||
输入阻抗 | 单端输入,INxP 和 INxM 之间,5kΩ 模式 | 2.75 | kΩ | ||||
偏移 | 短接输入。 | 待定 | mV | ||||
数字音量控制范围 | 可编程 0.5dB 步长 | -80 | 47Ω | dB | |||
输入信号带宽 | 高达 192KSPS FS 速率 | 0.46 | FS | ||||
>192KSPS | 90 | kHz | |||||
输出数据采样速率 | 可编程 | 3.675 | 768 | kHz | |||
输出数据样本字长 | 可编程 | 16 | 32 | 位 | |||
数字高通滤波器截止频率 | –3dB 点(默认设置) |
2 | Hz | ||||
通道间隔离 | –1dB 满量程交流信号线路输入至非测量通道 | -134 | dB | ||||
通道间增益不匹配 | –6dB 满量程交流信号线路输入,0dB 通道增益 | 0.1 | dB | ||||
通道间相位不匹配 | 1kHz 正弦信号 | 0.01 | 度 | ||||
PSRR | 电源抑制比 | 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,选择差分输入,0dB 通道增益 | 92 | dB | |||
麦克风偏置 | |||||||
MICBIAS 噪声 | BW = 20Hz 至 20kHz,A 加权,MICBIAS 和 AVSS 之间具有 1μF 电容器 | 2 | µVRMS | ||||
MICBIAS 电压 | AVDD=1.8V | 1.375 | V | ||||
MICBIAS 电压 | AVDD=3.3V | 2.75 | V | ||||
数字 I/O | |||||||
VIL | 低电平数字输入逻辑电压阈值 | 的所有数字引脚,IOVDD 1.8V 运行 | –0.3 | 0.35 × IOVDD | V | ||
的所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 | –0.3 | 0.8 | |||||
VIH | 高电平数字输入逻辑电压阈值 | 的所有数字引脚,IOVDD 1.8V 运行 | 0.65 × IOVDD | IOVDD + 0.3 | V | ||
的所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 | 2 | IOVDD + 0.3 | |||||
VOL | 低电平数字输出电压 | 的所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 1.8V 运行 | 0.45 | V | |||
的所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 3.3V 运行 | 0.4 | ||||||
VOH | 高电平数字输出电压 | 的所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 1.8V 运行 | IOVDD – 0.45 | V | |||
的所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 3.3V 运行 | 2.4 | ||||||
IIL | 数字输入的输入逻辑低电平泄漏电流 | 所有数字引脚,输入 = 0V | -5 | 0.1 | 5 | µA | |
IIH | 数字输入的输入逻辑高电平泄漏电流 | 所有数字引脚;输入 = IOVDD | -5 | 0.1 | 5 | µA | |
CIN | 数字输入的输入电容 | 所有数字引脚 | 5 | pF | |||
典型电源电流消耗 | |||||||
IAVDD | 睡眠模式(软件关断模式)下的电流消耗 | 所有器件外部时钟停止 | 待定 | µA | |||
IIOVDD | 1 | ||||||
IAVDD | MICBIAS 开启、MICBIAS 电压 10V、30mA 负载、ADC 关闭时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 256 × fS | 待定 | mA | |||
IIOVDD | 0.01 | ||||||
IAVDD | ADC 2 通道在 fS 16kHz、MICBIAS 关闭、PLL 开启、BCLK = 512 ×fS 下运行时的电流消耗 | 待定 | mA | ||||
IIOVDD | 0.1 | ||||||
IAVDD | ADC 2 通道在 fS 48kHz、MICBIAS 开启、PLL 关闭、BCLK = 512 ×fS 下运行时的电流消耗 | 待定 | mA | ||||
IIOVDD | 0.1 |