ZHCSPM7 January 2022 TAA5242
ADVANCE INFORMATION
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POWER | ||||||
AVDD(1) | 模拟电源电压至 AVSS,AVDD 3.3V 运行 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
AVDD(1) | 模拟电源电压至 AVSS - AVDD 1.8V 运行 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
IOVDD | IO 电源电压至 VSS(散热焊盘)- IOVDD 3.3V 运行 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
IO 电源电压至 VSS(散热焊盘)- IOVDD 1.8V 运行 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | |||
IOVDD | IO 电源电压至 VSS(散热焊盘)- IOVDD 1.2V 运行 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | V | |
输入 | ||||||
INxx | 模拟输入引脚电压至 AVSS,用于线路输入录音 | 0 | AVDD | V | ||
INxx | 模拟输入引脚电压至 AVSS,用于麦克风录音 | 0.1 | MICBIAS – 0.1 | V | ||
数字输入引脚电压至 VSS(散热焊盘) | 0 | IOVDD | V | |||
MD0 | MD0 引脚,以 AVSS 为基准 | 0 | AVDD | V | ||
温度 | ||||||
TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
其他 | ||||||
MD3 用作 MCLK 输入时钟频率 | 36.864(2) | MHz | ||||
CL | 数字输出负载电容 | 20 | 50 | pF |