ZHCSPM7A January 2022 – October 2024 TAA5242
PRODUCTION DATA
数字音频数据通过数字音频串行接口 (ASI) 或音频总线,在主机处理器和 TAA5242 之间流动。该总线可以通过引脚控制配置为在目标或控制器模式下运行。ASI 支持 TDM 模式(用于多通道运行)、I2S 和左对齐 (LJ) 总线协议。数据采用 MSB 优先的二进制补码脉冲编码调制 (PCM) 格式,具有可通过引脚选择的字长配置。
该器件使用硬件引脚 MD0 来支持音频总线控制器或目标运行模式。在目标模式下,FSYNC 和 BCLK 用作输入引脚,而在控制器模式下,FSYNC 和 BCLK 用作器件生成的输出引脚。表 6-2 显示了使用 MD0 引脚的控制器和目标模式选择。
| MD0 | 控制器和目标选择 |
|---|---|
| 接地短路 | 目标 I2S 模式 |
| 通过 4.7kΩ 接地短路 | 目标 TDM 模式 |
| 短接至 AVDD | 控制器 I2S 模式 |
| 通过 4.7kΩ 短接至 AVDD | 控制器 TDM 模式 |
| 通过 22kΩ 短接至 AVDD | 目标 LJ 模式 |
| MD2 | MD1 | 字长、电源模式和内插滤波器选择(仅对目标模式有效) |
|---|---|---|
| 低 | 低 | AVDD = 3.3V,字长 = 32,线性相位抽取滤波器 |
| 低 | 高 | AVDD = 1.8V,字长 = 32,线性相位抽取滤波器 |
| 高 | 低 | AVDD = 3.3V,字长 = 24,线性相位抽取滤波器 |
| 高 | 高 | AVDD = 3.3V,字长 = 32,低延迟抽取滤波器 |
| MD3 | 菊花链 |
|---|---|
| 低 | 禁用 |
| 高 | 启用 |