ZHCSPM7A January   2022  – October 2024 TAA5242

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
        3. 6.3.2.3 左对齐 (LJ) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 模拟输入配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 集成麦克风偏置
      7. 6.3.7 信号链处理
        1. 6.3.7.1 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.7.1.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.7.1.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
            2. 6.3.7.1.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            3. 6.3.7.1.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            4. 6.3.7.1.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            5. 6.3.7.1.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            6. 6.3.7.1.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            7. 6.3.7.1.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          2. 6.3.7.1.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.7.1.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            2. 6.3.7.1.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            3. 6.3.7.1.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            4. 6.3.7.1.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            5. 6.3.7.1.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
        2. 6.3.7.2 可编程数字高通滤波器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
      4. 7.2.4 应用性能曲线图
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式线性相位抽取滤波器;测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 标称值 最大值 单位
输入记录的 ADC 性能
差分输入满量程交流信号电压 交流耦合输入 2 VRMS
单端输入满量程交流信号电压 交流耦合输入 1 VRMS
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) INx 差分交流耦合输入,交流信号对地短路 119 dB
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) INx 差分直流耦合输入,交流信号接地短路,器件处于高共模容差模式 (MD5-MD4 = 2'b01) 112 dB
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) INx 差分交流耦合输入,交流信号对地短路,AVDD = 1.8V 113 dB
INx 差分直流耦合输入,交流信号接地短路,器件处于高共模容差模式 (MD5-MD4 = 2'b01),AVDD = 1.8V 105
DR 动态范围,A 加权(2) INx 差分交流耦合输入,–60dBFS 交流信号输入 119 dB
INx 差分直流耦合输入,交流信号接地短路,–60dBFS 交流信号输入,器件处于高共模容差模式 (MD5-MD4 = 2'b01) 112
DR 动态范围,A 加权(2) INx 差分交流耦合输入,–60dBFS 交流信号输入,AVDD = 1.8V 113 dB
INx 差分直流耦合输入,–60dBFS 交流信号输入,器件处于高共模容差模式 (MD5-MD4 = 2'b01),AVDD = 1.8V 105
THD+N 总谐波失真(2) INx 差分交流耦合输入,–1dBFS 交流信号输入 -98 dB
INx 差分直流耦合输入,–1dB 满量程交流信号输入,器件处于高共模容差模式 (MD5-MD4 = 2'b01) -98
ADC 其他参数
交流输入阻抗 输入引脚 INxP 或 INxM 5
输出数据采样速率 8 192 kHz
输出数据样本字长 引脚可选 24 32
数字高通滤波器截止频率 、–3dB 点(引脚可选)的一阶 IIR 滤波器 1 12 Hz
通道间隔离 –1dBFS 交流信号线路输入差分输入至非测量通道 -134 dB
通道间增益不匹配 –6dBFS 交流信号线路输入差分输入,1kHz 正弦信号 ±0.1 dB
通道间相位不匹配 –6dBFS 交流信号线路输入差分输入,1kHz 正弦信号 ±0.01
PSRR 电源抑制比 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,差分输入 120 dB
麦克风偏置
MICBIAS 噪声 带宽 = 20Hz 至 20kHz,A 加权,MICBIAS 和 VSS(散热焊盘)之间连接 1µF 电容器 2 µVRMS
MICBIAS 电压 AVDD = 1.8V 1.375 V
AVDD = 3.3V 2.75
数字 I/O
VIL 低电平数字输入逻辑电压阈值 所有数字引脚,IOVDD 1.8V 运行 -0.3 0.35 × IOVDD V
所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 -0.3 0.8
VIH 高电平数字输入逻辑电压阈值 所有数字引脚,IOVDD 1.8V 运行 0.65 × IOVDD IOVDD + 0.3 V
所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 2 IOVDD + 0.3
VOL 低电平数字输出电压 所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 1.8V 运行 0.45 V
所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 3.3V 运行 0.4
VOH 高电平数字输出电压 所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 1.8V 运行 IOVDD – 0.45 V
所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 3.3V 运行 2.4
IIL 数字输入的输入逻辑低电平泄漏电流 所有数字引脚,输入 = 0V -5 0.1 5 µA
IIH 数字输入的输入逻辑高电平泄漏电流 所有数字引脚;输入 = IOVDD -5 0.1 5 µA
CIN 数字输入的输入电容 所有数字引脚 5 pF
RPD 置位时数字 I/O 引脚的下拉电阻 20
典型电源电流消耗
IAVDD 睡眠模式或低功耗模式下的电流消耗 所有外部时钟已停止,MD3 引脚接地,AVDD = 3.3V 1.37 mA
IIOVDD 所有外部时钟已停止,MD3 引脚接地,IOVDD = 3.3V 0.6 µA
IIOVDD 所有外部时钟已停止,MD3 引脚接地,IOVDD = 1.8V 0.3
IAVDD ADC 2 通道在 fS 16kHz、I2S 目标模式、BCLK = 64 × fS 下运行时的电流消耗 AVDD = 3.3V 9.3 mA
IIOVDD IOVDD = 3.3V 0.05
IIOVDD IOVDD = 1.8V 0.02
IAVDD ADC 2 通道在 fS 48kHz、I2S 目标模式、BCLK = 64 × fS 下运行时的电流消耗 AVDD = 3.3V 12 mA
IIOVDD IOVDD = 3.3V 0.1
IIOVDD IOVDD = 1.8V 0.05
在 1kHz 满量程正弦波输入时的输出电平与交流信号输入对地短路时的输出电平之比,使用音频分析仪在 20Hz 至 20kHz 的带宽范围内测量并进行 A 加权。
所有性能测量均使用 20kHz 低通滤波器以及 A 加权滤波器(如注明)完成。如果不使用此类滤波器,会导致比“电气特性”中所示更高的 THD 以及更低的 SNR 与动态范围读数。低通滤波器可消除带外噪声,尽管这种噪声不可闻,但会影响动态规格值。