ZHCSPM7A January 2022 – October 2024 TAA5242
PRODUCTION DATA
TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式和线性相位抽取滤波器;测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量(除非另有说明)
| 交流耦合差分线路输入 |
| 交流耦合差分线路输入,AVDD = 1.8V |
| 交流耦合单端线路输入 (-60dBFS) |
| 交流耦合单端线路输入 (-1dBFS) |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 交流耦合单端线路输入 |
| 交流耦合差分线路输入 (-60dBFS) |
| 交流耦合差分线路输入 (-1dBFS) |
| 交流耦合差分线路输入 (-6dBFS) |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 交流耦合差分线路输入 |