ZHCSN45B December 2021 – December 2023 SN75LVPE5412
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN75LVPE5412 是一款具有集成式多路信号分离器的四通道线性转接驱动器。这款低功耗、高性能线性转接驱动器专为支持 PCIe 5.0 和其他速率高达 32Gbps 的接口而设计。
SN75LVPE5412 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),可提供高频增强。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。在 PCIe 链路训练期间,线性转接驱动器与根复合体 (RC) 和端点 (EP) 之间的无源通道作为一个整体接受训练,以达到理想的发送和接收均衡设置,从而实现出色的电气链路。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可作为无源元件。这款器件具有内部线性稳压器,对板上电源噪声具有高抗扰度,从而为高速数据路径提供纯净电源。
SN75LVPE5412 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的高产量制造。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。
应用用例