ZHCSTI3E June 1986 – October 2023 SN75ALS193
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN75ALS193 是一款采用高级低功耗肖特基技术、具有三态输出的单片四路线路接收器。该技术在 bar 设计、加工生产和晶圆制造方面实现了综合改进,因此,与其他设计相比,显著降低了功耗要求并允许高得多的数据吞吐量。此器件符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 EIA/TIA-423-A 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 的规范要求。它具有三态输出,允许直接连接到总线式系统,并且采用失效防护设计,可确保在输入处于开路状态时输出始终处于高电平状态。
该器件经优化,能够以高达 20 兆位/秒的速率实现平衡多点总线传输。该输入具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及在 –7V 至 7V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。该器件还具有四个通道所共用的高电平有效和低电平有效使能功能。SN75ALS193 与 ’ALS192 四路差分线路驱动器配合使用时,可实现卓越性能。
SN75ALS193 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。