ZHCSUM1C March 1993 – February 2024 SN75ALS1177 , SN75ALS1178
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN75ALS1177 和 SN75ALS1178 双路差分驱动器和接收器是专为多点总线传输线路上的双向数据通信而设计的集成电路。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-485-A 标准。
SN75ALS1177 整合了双三态差分线路驱动器和双三态差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。每个 SN75ALS1178 驱动器均具有单独的高电平有效使能端。失效防护设计可确保在接收器输入处于开路状态时,接收器输出始终为高电平。
SN75ALS1177 和 SN75ALS1178 的额定工作温度范围是 –0°C 至 70°C。
逻辑符号(1)
逻辑图(正逻辑)