ZHCSTI8F
October 1980 – October 2023
SN55173
,
SN75173
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
Dissipation Rating Table
5.3
Recommended Operating Conditions
5.4
Thermal Information
5.5
Electrical Characteristics
5.6
Switching Characteristics
5.7
Typical Characteristics
6
Parameter Measurement Information
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
9.5
术语表
10
Revision History
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
NS|16
N|16
D|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
D|16
QFND167D
订购信息
zhcsti8f_oa
zhcsti8f_pm
1
特性
符合或超出 TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和 TIA/EIA-485-A 以及 ITU 建议 V.10、V.11、X.26 和 X.27 的要求
适用于嘈杂环境中长总线上的多点总线传输
三态输出
-12V 至 12V 的
共模输入电压范围
输入灵敏度:±200mV
输入迟滞:50mV(典型值)
高输入阻抗:12kΩ(最小值)
由 5V 单电源供电
低功耗要求
AM26LS32 的引脚对引脚替代产品