ZHCSTI8F October   1980  – October 2023 SN55173 , SN75173

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Dissipation Rating Table
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Switching Characteristics
    7. 5.7 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • NS|16
  • N|16
  • D|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

SN55173 和 SN75173 是具有三态输出的单片四路差分线路接收器。这些器件符合 TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、TIA/EIA-485-A 和数项 ITU 建议的要求。这些标准适用于速率高达 10 兆位/秒的平衡多点总线传输。四个接收器共用两个经“或”运算的使能输入,一个在高电平时有效,另一个在低电平时有效。这些器件具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及在 –12V 至 12V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。失效防护设计规定在输入处于开路状态时,输出始终处于高电平状态。SN65173 和 SN75173 与 SN75172 或 SN75174 四路差分线路驱动器配合使用时,可实现卓越性能。

SN55173 可在 -55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。SN75173 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
SN55173 J(CDIP、16) 6.92mm × 19.56mm
FK(LCCC,20)(3) 8.89mm x 8.89mm
SN75173 D(SOIC,16) 9.9mm × 6mm
N(PDIP、16) 19.3 × 9.4mm
NS(SO,16) 10.2 × 7.8mm
如需更多信息,请参阅 节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
不建议用于新设计。
GUID-E2441AF3-4BAA-490F-93E6-F6099822DCEA-low.png
此符号符合 ANSI/IEEE 标准 91-1984 和 IEC 出版物 617-12。所示引脚编号适用于 D、J 和 N 封装。
所示引脚编号适用于 D、J 和 N 封装。
逻辑符号
GUID-239F62DA-6EC9-43AC-9CF0-EFFB3F952FF2-low.png逻辑图(正逻辑)