ZHCSOP3 August 2022 SN74LXC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件: | 电源电压 (VCCB = VCCA) | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||
典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||
CpdA (2) | A 转 B | A 端口 CL = 0,RL = 开路 f = 10MHz trise = tfall = 1ns |
3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | pF |
B 转 A | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.4 | 21.8 | 25.7 | |||
CpdB (2) | A 转 B | B 端口 CL = 0,RL = 开路 f = 10MHz trise = tfall = 1 ns |
19.3 | 19.5 | 19.7 | 20.4 | 21.6 | 25.3 | pF |
B 转 A | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 5.0 |