ZHCSOP3 August 2022 SN74LXC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件: | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | 传播延迟 | A | B | −40°C 至 85°C | 3 | 58 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 11 | ns | ||||||
| −40°C 至 125°C | 3 | 58 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 11 | |||||||||||
| B | A | −40°C 至 85°C | 1 | 44 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | |||||||||
| −40°C 至 125°C | 1 | 44 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | |||||||||||
| tdis | 禁用时间 | DIR | A | −40°C 至 85°C | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | ns | ||||||
| −40°C 至 125°C | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||
| DIR | B | −40°C 至 85°C | 5 | 48 | 3 | 26 | 3 | 21 | 1 | 16 | 2 | 16 | 1 | 14 | |||||||||
| −40°C 至 125°C | 5 | 48 | 3 | 26 | 3 | 22 | 1 | 17 | 2 | 17 | 1 | 15 | |||||||||||
| ten | 启用时间 | DIR | A | −40°C 至 85°C | 11 | 87 | 8 | 38 | 7 | 31 | 5 | 24 | 5 | 22 | 4 | 20 | ns | ||||||
| −40°C 至 125°C | 11 | 87 | 8 | 39 | 7 | 32 | 5 | 25 | 5 | 24 | 4 | 21 | |||||||||||
| DIR | B | −40°C 至 85°C | 7 | 63 | 5 | 28 | 4 | 24 | 3 | 20 | 3 | 19 | 2 | 18 | |||||||||
| −40°C 至 125°C | 7 | 63 | 5 | 28 | 4 | 25 | 3 | 21 | 3 | 19 | 2 | 18 | |||||||||||