ZHCSUQ6W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | 最大时钟频率 | — | — | VCC = 2.7V | 83 | MHz | |
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 100 | ||||||
| tpd | 传播(延迟)时间 | CLK | Q 或 Q | VCC = 2.7V | 6 | ns | |
| VCC = 2.7V | 1 | 5.2 | |||||
| PRE 或 CLR | VCC = 3.3V ± 0.3V | 6.4 | |||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.4 | |||||