ZHDS298O January 1993 – June 2026 SN74LVC540A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件包括平衡 CMOS 三态输出:驱动高电平、驱动低电平和高阻抗。术语平衡 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。该器件的驱动能力可在轻负载情况下产生快速边沿,因此在布线和负载设计时应注意防止振铃。此外,该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受、不会损坏的电流更大。限制器件的输出功率,以避免因过流而损坏器件。必须始终遵守绝对最大额定值 中规定的电气和热限值。
当置于高阻态时,输出既不会拉出电流,也不会灌入电流,但电气特性表中定义的小漏电流除外。在高阻抗状态下,器件不会控制输出电压。输出电流取决于外部因素。悬空节点是未连接其他驱动器且电压未知的节点。上拉或下拉电阻器可以连接到输出端,以便当器件处于高阻抗状态时在输出端提供已知电压。电阻值取决于多种因素,包括寄生电容和功耗限制。通常,10kΩ 电阻即可满足这些要求。
未使用的三态 CMOS 输出应保持断开。