ZHCSR29N December 2003 – June 2024 SN74LVC2T45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
每个 VCC 引脚必须具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,建议使用 0.1µF;如果有多个 VCC 引脚,建议每个电源引脚使用 0.01µF 或 0.022µF 电容。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1µF 和 1µF 电容器通常并联使用。为了获得更佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源引脚安装。
| VCCB | VCCA | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0V | 1.8V | 2.5V | 3.3V | 5V | ||
| 0V | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | µA |
| 1.8V | < 1 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | |
| 2.5V | < 1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | |
| 3.3V | < 1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | |
| 5V | < 1 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | |