ZHCSM00N April 1999 – September 2020 SN74LVC2G126
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PIN | TYPE | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|
| NAME | SM8, VSSOP | DSBGA | ||
| 1A | 2 | B1 | I | 1A Input |
| 1OE | 1 | A1 | I | 1OE Enable/Input |
| 1Y | 6 | C2 | O | 1Y Output |
| 2A | 5 | D2 | I | 2A Input |
| 2OE | 7 | B2 | I | 2OE Enable/Input |
| 2Y | 3 | C1 | O | 2Y Output |
| GND | 4 | D1 | — | Ground Pin |
| VCC | 8 | A2 | — | Power Pin |