ZHCSG91V April 1999 – August 2026 SN74LVC1G79
PRODUCTION DATA
| 参数 | TA = -40°C 至 +125°C | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC = 1.8 ± 0.15V |
VCC = 2.5 ± 0.2V |
VCC = 3.3V ± 0.3V |
VCC = 5V ± 0.5V |
||||||||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| fclock | 时钟频率 | 160 | 160 | 160 | 160 | MHz | |||||
| tw | 脉冲持续时间,CLK 高电平或低电平 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ns | |||||
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据输入高电平 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ns | ||||
| 数据输入低电平 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |||||||
| th | 保持时间,CLK↑ 后的数据 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | ns | |||||