ZHCSG91V April 1999 – August 2026 SN74LVC1G79
PRODUCTION DATA
SN74LVC1G79 器件是一款单路正边沿触发式 D 型触发器,需在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 条件下运行。
数据 (D) 输入上满足建立时间要求的数据被发送到时钟脉冲正向边沿的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流回流到器件中,从而防止损坏器件。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN74LVC1G79DBV | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 2.80mm |
| SN74LVC1G79DCK | DCK(SC70,5) | 2.00mm × 2.10mm |
| SN74LVC1G79DRL | DRL(SOT,5) | 1.60mm × 1.60mm |
| SN74LVC1G79YZP | YZP(DSBGA,5) | 1.14mm × 0.91mm |
逻辑图(正逻辑)