SCES489F September 2003 – November 2026 SN74LVC1G332
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | –40°C to 125°C | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC = 1.8V ± 0.15V | VCC = 2.5V ± 0.2V | VCC = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | ||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tpd | A, B, or C | Y | 2.8 | 20.0 | 1.5 | 7.8 | 1.4 | 6.2 | 1.0 | 4.5 | ns |