ZHCSMF1W April 1999 – August 2026 SN74LVC1G32
PRODUCTION DATA
| 封装 | 引脚 | 热指标(1) | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RθJA | RθJC(top) | RθJB | ΨJT | ΨJB | RθJC(bot) | |||
| DBV (SOT-23) | 5 | 357.1 | 263.7 | 264.4 | 195.6 | 262.2 | - | °C/W |
| DCK (SOT-SC70) | 5 | 371 | 297.5 | 258.6 | 195.6 | 256.2 | - | °C/W |
| DRL (SOT-5X3) | 5 | 364.1 | 280.6 | 261.5 | 195.6 | 259.2 | - | °C/W |
| DRY (SON) | 6 | 439 | 277 | 271 | 84 | 271 | - | °C/W |
| YZP (DSBGA) | 5 | 130 | 54 | 51 | 1 | 50 | - | °C/W |
| DPW (X2SON) | 5 | 340 | 215 | 294 | 41 | 194 | 250 | °C/W |