ZHCSMG1E July 2004 – March 2024 SN74LVC1G123
PRODUCTION DATA
该器件采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装。该器件可在 5V VCC 下运行,接受高达 5.5V 的输入电压。电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 8ns。所有端口上均支持以混合模式电压运行。
可实现从最高 5.5V 到 VCC 的降压转换。
A 和 B 输入上的施密特触发电路支持低输入转换速率。该器件可通过高电平有效或低电平有效门式逻辑输入触发边沿。该器件可通过重触发支持高达 100% 的占空比运行。
清零命令可用于提前终止输出脉冲。
可在所有输出端实现无干扰上电复位。
Ioff 支持带电插入、局部省电模式和后驱动保护。
闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求。