ZHCSXC0I September 2003 – November 2024 SN74LVC1G11
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | IOH = -100μA | 1.65V 至 5.5V | VCC – 0.1 | V | ||||
| IOH = -4mA | 1.65V | 1.2 | ||||||
| IOH = -8mA | 2.3V | 1.9 | ||||||
| IOH = -16mA | 3V | 2.4 | ||||||
| IOH = -24mA | 2.3 | |||||||
| IOH = -32mA | 4.5V | 3.8 | ||||||
| VOL | IOL=100μA | 1.65V 至 5.5V | 0.1 | V | ||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | ||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | ||||||
| IOL = 16mA | 3V | 0.4 | ||||||
| IOL = 24mA | 0.55 | |||||||
| IOL = 32mA | 4.5V | 0.55 | ||||||
| II | 所有输入 | VI = 5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±5 | μA | |||
| Ioff | VI 或 VO = 5.5V | 0 | ±10 | μA | ||||
| ICC | VI = 5.5V 或 GND, | IO = 0 | 1.65V 至 5.5V | 10 | μA | |||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC – 0.6V, 其他输入电压为 VCC 或 GND | 3V 至 5.5V | 500 | μA | ||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 3.5 | pF | ||||