ZHCSXC0I September 2003 – November 2024 SN74LVC1G11
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LVC1G11 以正逻辑执行布尔函数
。
NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN74LVC1G11 | DBV(SOT-23,6) | 2.90mm × 1.60mm |
| DCK(SC70,6) | 2.00mm × 1.25mm | |
| DRY(SON,6) | 1.45mm × 1.00mm | |
| DSF (SON, 6) | 1.00mm × 1.00mm | |
| YZP(DSBGA,6) | 1.41mm × 0.91mm |
逻辑图(正逻辑)