ZHCSM01AG February 2000 – October 2025 SN74LVC1G07
PRODUCTION DATA
当使用多位逻辑器件时,输入决不能悬空。在许多情况下,未使用数字逻辑器件的全部或部分功能;例如,仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个。此类输入引脚不应悬空,因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的运行状态。以下指定了在所有情况下都必须遵守的规则。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接至高或低偏置以防悬空。应根据器件的功能为任何特定未使用的输入施加逻辑电平。通常,将这些输入连接到 GND 或 VCC,以较方便的一端为准。