ZHCSM01AG February 2000 – October 2025 SN74LVC1G07
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 85°C | 建议 –40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值(1) | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOL | IOL = 100µA | 1.65V 至 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | 0.3 | ||||||
| IOL = 16mA | 3V | 0.4 | 0.4 | ||||||
| IOL = 24mA | 0.55 | 0.55 | |||||||
| IOL = 32mA | 4.5V | 0.55 | 0.55 | ||||||
| II | A 输入 | VI = 5.5V 或 GND | 0 至 5.5V | ±5 | ±5 | µA | |||
| Ioff | VI 或 VO = 5.5V | 0 | ±10 | ±10 | µA | ||||
| ICC | VI = 5.5V 或 GND, | IO = 0 | 1.65V 至 5.5V | 10 | 10 | µA | |||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC – 0.6V, | 其他输入电压为 VCC 或 GND | 3V 至 5.5V | 500 | 500 | µA | |||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 4 | 4 | pF | ||||
| Co | VO = VCC 或 GND | 3.3V | 5 | 5 | pF | ||||