ZHCSVJ4 March 2024 SN74LV8T595-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tH | 保持时间 | SER 在 SRCLK↑ 之后 | 1.8V | 0 | 0 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SER 在 SRCLK↑ 之前 | 1.8V | 7.9 | 9.8 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLK↑ 在 RCLK↑ 之前 | 1.8V | 8.1 | 10.1 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 SRCLK↑ 之前为高电平(无效) | 1.8V | 2.2 | 3 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 RCLK↑ 之前为低电平 | 1.8V | 8.9 | 11.2 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平 | 1.8V | 5.9 | 7 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | SRCLR 为低电平 | 1.8V | 6.5 | 8.3 | ns | ||
| tH | 保持时间 | SER 在 SRCLK↑ 之后 | 2.5V | 0 | 0 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SER 在 SRCLK↑ 之前 | 2.5V | 4.6 | 5.9 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLK↑ 在 RCLK↑ 之前 | 2.5V | 3.9 | 5.3 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 SRCLK↑ 之前为高电平(无效) | 2.5V | 1.1 | 1.7 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 RCLK↑ 之前为低电平 | 2.5V | 5.1 | 6.6 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平 | 2.5V | 4.3 | 4.3 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | SRCLR 为低电平 | 2.5V | 4.3 | 5.2 | ns | ||
| tH | 保持时间 | SER 在 SRCLK↑ 之后 | 3.3V | 0 | 0 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SER 在 SRCLK↑ 之前 | 3.3V | 3.2 | 4 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLK↑ 在 RCLK↑ 之前 | 3.3V | 2.5 | 3.2 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 SRCLK↑ 之前为高电平(无效) | 3.3V | 0.7 | 1 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 RCLK↑ 之前为低电平 | 3.3V | 3.6 | 4.5 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平 | 3.3V | 4.3 | 4.3 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | SRCLR 为低电平 | 3.3V | 4.3 | 4.3 | ns | ||
| tH | 保持时间 | SER 在 SRCLK↑ 之后 | 5V | 0 | 0 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SER 在 SRCLK↑ 之前 | 5V | 1.3 | 1.8 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLK↑ 在 RCLK↑ 之前 | 5V | 1.6 | 2.1 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 SRCLK↑ 之前为高电平(无效) | 5V | 0.5 | 0.7 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 RCLK↑ 之前为低电平 | 5V | 1.6 | 2.1 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平 | 5V | 4.3 | 4.3 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | SRCLR 为低电平 | 5V | 4.3 | 4.3 | ns | ||