ZHCSVJ4 March 2024 SN74LV8T595-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 PW 封装,16 引脚 TSSOP(顶视图)
图 4-2 BQB 封装,16 引脚 WQFN(透明顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| QB | 1 | O | QB 输出 |
| QC | 2 | O | QC 输出 |
| QD | 3 | O | QD 输出 |
| QE | 4 | O | QE 输出 |
| QF | 5 | O | QF 输出 |
| QG | 6 | O | QG 输出 |
| QH | 7 | O | QH 输出 |
| GND | 8 | G | 地 |
| QH' | 9 | O | 串行输出,可用于级联 |
| SRCLR | 10 | I | 移位寄存器清零,低电平有效 |
| SRCLK | 11 | I | 移位寄存器时钟,上升沿触发 |
| RCLK | 12 | I | 输出寄存器时钟,上升沿触发 |
| OE | 13 | I | 输出使能,低电平有效 |
| SER | 14 | I | 串行输入 |
| QA | 15 | O | QA 输出 |
| VCC | 16 | P | 正电源 |
| 散热焊盘(2) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。 | |